Rullo di trasporto TRA50, set blocco cuscinetto
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Blocchi cuscinetto, PA, neri
2 Fermi, PA, neri
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M3x20, acciaio, nere
2 Tasselli scorrevoli 8 Zn M3, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.472.04 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18 g |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Diameter: ø 50 mm | Drive: ✓ | |
| Diameter: ø 32 mm | Drive: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283990