Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato per supporto display H57 31,2x1,5 ESD
Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.701.74 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 21 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il profilato per supporto display può essere tagliato su misura. Il supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD è progettato per i cartellini e-paper da 93 mm di SoluM. Il corpo rettangolare si aggancia nel supporto e si fissa alle strutture di tubolari in modo semplice e sicuro.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39219090