Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilato per contenitore 8 80x40 1670 mm, alluminio, anodizzato
1 Set di fissaggio del profilato per contenitore 8 80x40
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.650.39 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La lunghezza indicata fa riferimento alla corrispondente larghezza del tavolo standard. I singoli componenti permettono di ottenere anche dimensioni personalizzate.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Codice tariffa doganale
84879090