Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilato per contenitore 8 80x40 654 mm, alluminio, anodizzato
4 Set per connettore automatico 8
4 Maschere di protezione per set per connettore automatico, PA-GF, grigio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.32 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.6 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il supporto per i contenitori è disponibile nelle varianti F e W. La variante F si monta ad angolo retto sul montante del SystemMobil. La possibilità di regolare l’ampiezza dell’angolo su due livelli permette di inclinare la variante W fino a 15° per agevolare l’accesso ai contenitori.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
84879090