Supporto per contenitori L-T8 F

0.0.646.30


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato per contenitore 8 80x40 854 mm, alluminio, anodizzato
4 Set per connettore automatico 8
4 Maschere di protezione per set per connettore automatico, PA-GF, grigio

Proprietà

Nr. articolo0.0.646.30
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 2.1 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il supporto per contenitori dei SystemMobil L e T offre una solida base per le cassette portapezzi a vista con coprigiunto di fissaggio. I contenitori si agganciano facilmente alle alette del supporto con dimensioni compatibili con i sistemi reperibili in commercio.
Il supporto per i contenitori è disponibile nelle varianti F e W. La variante F si monta ad angolo retto sul montante del SystemMobil. La possibilità di regolare l’ampiezza dell’angolo su due livelli permette di inclinare la variante W fino a 15° per agevolare l’accesso ai contenitori.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
84879090