item
Supporto per la base di appoggio del mobile 8

Supporto per la base di appoggio del mobile 8

0.0.642.79

Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroQuesti componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 supporti per la base di appoggio del mobile 8, St, zincati
8 tasselli scorrevoli 8 St M8, St, zincati
8 viti a testa tonda M8x12, St, zincate

Proprietà

Nr. articolo 0.0.642.79
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = si
Peso m = 300 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il vassoio ESD è un robusto ripiano con bordo perimetrale.
La scanalatura 8 dei SystemMobil L, T e U consente di montare il vassoio ESD a diverse altezze. La portata massima è pari a 40 kg.
Le superfici utili disponibili sono due: 600 x 400 mm e 800 x 600 mm. Questo rende il vassoio antistatico ideale per il trasporto sicuro di pezzi e cassette.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098