Supporto per la base di sostegno 8

0.0.486.18


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Supporto per la base di sostegno, alluminio, anodizzato naturale
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincate
2 Dadi esagonali DIN 934-M8, acciaio, zincati
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincate
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x45, acciaio, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.486.18
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 655 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La base di sostegno 8 permette una successiva regolazione di ogni profilato di sostegno.
Per sostenere lateralmente una parete di protezione eretta con la base di sostegno 8 si utilizza l’apposito supporto 8. Esso si inserisce nella base di sostegno 8 e si avvita allo stesso profilato di sostegno.
La regolazione dell’inclinazione avviene, come nel caso della base di sostegno, per mezzo di una vite di regolazione.
In combinazione con la base di sostegno 8 permette la regolazione del profilato di sostegno secondo le varie inclinazioni.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
27400704
Codice tariffa doganale
76169990