Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto per lamelle 8 PA 1-2mm, grigio
1 Vite per pannello di truciolato 4x16, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.71 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Per realizzare una tenda in strisce di PVC, il supporto per lamelle viene semplicemente inserito a incastro in una scanalatura 8. I singoli supporti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Il fatto che ciascuna striscia venga inserita singolarmente nella scanalatura 8 permette di sostituire le lamelle e i supporti lamellari singolarmente, in modo mirato, senza dover rimuovere tutto il listello.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Codice tariffa doganale
39269097