Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato H42 per supporto per targhetta, 100 mm, PVC, trasparente
Gancio per supporto per targhetta D30, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.92 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 21 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il pratico supporto per targhetta è disponibile in due larghezze. In entrambe le versioni le schede o le strisce di carta sono protette da una lamina di resistente PVC. La parte superiore del supporto trasparente è aperta per agevolare l’inserimento.
Il supporto per targhetta D30-100 presenta una larghezza di 102 mm e può essere fissato in maniera variabile in tre punti.
Il profilato H42 per supporto per targhetta consente di utilizzare etichette di qualsiasi larghezza e con lunghezza fino a 2000 mm.
A seconda della lunghezza e del carico a cui sono esposti i supporti è possibile utilizzare uno o più fermagli per supporto per targhetta D30. Il fissaggio riutilizzabile si inserisce con semplicità e garantisce la massima tenuta senza alcuna necessità di avvitamento.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
42029900