Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.39 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 10 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Capacità di carico max. | F = 20 N |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Il supporto in plastica viene avvitato nella scanalatura 8 del telaio portante a intervalli regolari. Grazie alla testa a martello integrata, il supporto sponda offre una tenuta sicura senza avvitamento e può essere agganciato rapidamente. Anche il listello di scorrimento viene inserito a innesto.
Nota: rispettare la distanza raccomandata tra i supporti sponda.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Codice tariffa doganale
39269097