Leva orientabile


Variante scelta
Leva orientabile 8 Pi 54 PA ESD (0.0.704.21)
Leva orientabile 8 Pi 54 PA ESD
0.0.704.21
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Leva, PA-ESD, nero
1 Calotta, PA, rosso
1 Calotta, PA, grigio scuro
Premontata con tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.704.21
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 37 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Sempre disponibili quando se ne ha bisogno! La leva orientabile 8 Pi 54 PA può essere utilizzata come protezione per il trasporto facilmente rimovibile per i supporti per le merci, come semplice bloccaggio per gli sportelli o battuta ribaltabile.
La leva orientabile 8 Pi 54 PA può essere ruotata a intervalli di 90° senza fatica e si inserisce in posizione con un clic. Questa sua caratteristica la rende indicata per fissaggi o chiusure rapidi.
Le leve orientabili integrano l’assortimento di elementi di completamento Pi item e sono disponibili anche in versione antistatica.

Varianti

Ordinare per

Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PA)a prova di ESD:  X
Colore:  nero neroMateriale:  Plastica (PA-ESD)a prova di ESD: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097