Set di sincronizzazione
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semi-giunti D55/D25, Al
2 Semi-giunti D55 KLE 8 80x80, Al
2 Corone dentate per giunti D55, PU, verdi
Coppia di serraggio semi-giunti D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.609.78 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 715 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Giunto: D55 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF / KLE | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Giunto: D80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080