Set di sincronizzazione
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Giunti di compensazione D50, acciaio, inossidabile
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.648.58 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.24 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Accouplement: D55 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF / KLE | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Accouplement: D80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031006
eCl@ss 11.0
23031006
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
73089098
Set di sincronizzazione
Su richiesta