Set di copertura per alberi di sincronizzazione


Variante scelta
Set di copertura per albero di sincronizzazione GSF 8 40 R10 (0.0.662.54)
Set di copertura per albero di sincronizzazione GSF 8 40 R10
0.0.662.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione GSF 8 40, Al, naturale
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x45, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x50, acciaio, zincato
4 Dadi esagonali DIN 934-M4-5, acciaio, zincato
8 Spine di registro intagliate ISO 8745-5x18, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.662.54
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 202 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le piastre di adattamento contenute nel set di copertura per alberi di sincronizzazione fissano gli elementi canalina tra gli azionamenti a cinghia dentata delle due unità lineari GSF 8 40 R10. Calcolo della lunghezza:
a = distanza tra le unità lineari
c = lunghezza degli elementi canalina
Utilizzare questa canalina portacavi:
Profilato canalina U 40x40 E (7.0.001.44)
Profilato coperchio D40 E (7.0.001.46)

Varianti

Ordinare per

Line:  8Compatibility:  KLE
Line:  6Compatibility:  KLE
Line:  5Compatibility:  KLE
Line:  8Compatibility:  KRF
Line:  8Compatibility:  GSF

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080