Sistemi di chiusura
Variante scelta

Sistema di chiusura 6, serratura cilindrica con rosetta, chiusura a destra
0.0.619.33
0.0.619.33
Dati tecnici
Materiale incluso
Serratura cilindrica con chiusura uniforme
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.619.33 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | chiusura a destra |
Antistatico | No |
Peso | m = 100 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I sistemi di chiusura con rosetta/impugnatura vengono solitamente montati direttamente nel componente piano privo di telaio (spessore 1-8 mm) e vanno a bloccare la porta nella scanalatura del profilato, che alloggia la lamiera di chiusura. A questo proposito si raccomanda l'utilizzo di una battuta aggiuntiva per porte.
Tutte le versioni dei sistemi di chiusura con rosetta/impugnatura sono disponibili con chiusura a destra o a sinistra (la versione con chiusura a destra gira il chiavistello di chiusura in senso orario, in una scanalatura posta a destra della porta, mentre quella con chiusura a sinistra gira il chiavistello di chiusura in senso antiorario). Oltre alle serrature cilindriche con chiusura uniforme, per l'azionamento sono disponibili anche varianti con serratura a doppia barba.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 8 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 6 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: X | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Cylinder Lock | Grip: ✓ | Design: Left-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Right-hand application | |
Line: 5 | Cylinder lock type: Double-Beard Lock | Grip: X | Design: Left-hand application |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090
Sistemi di chiusura
Variante scelta

Sistema di chiusura 6, serratura cilindrica con rosetta, chiusura a destra
0.0.619.33
0.0.619.33