Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 40


Variante scelta
Profilato di tamponamento X 8 40 4-5 mm alluminio, naturale (0.0.716.26)
Profilato di tamponamento X 8 40 4-5 mm alluminio, naturale
0.0.716.26
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.716.26
SerieSerie X
Antistaticosi
Pesom = 234 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il profilato di tamponamento X 8 40 4-5 mm in alluminio consente il fissaggio di elementi piani o pannelli con uno spessore compreso tra 4 e 5 mm. Il profilato in alluminio viene agganciato al profilato di base X 8 (0.0.716.23) tramite clip.
Il sistema di intelaiatura è un fissaggio modulare per elementi piani particolarmente indicato per le camere bianche. Inoltre, serve per la costruzione di pareti e soffitti. Collegando insieme il profilato di base, le coperture in alluminio e le guarnizioni si ottengono superfici semplici da pulire ideali per l’impiego in camera bianca.
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.

Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  3 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  3 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  6-7 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  6-7 mmŚcianka:  pojedyncza
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  podwójna
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Obszar grubości płyty:  4-5 mmŚcianka:  podwójna

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100