Carrello per i materiali


Variante scelta
SystemMobil S61T  (0.0.708.63)
SystemMobil S61T
0.0.708.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 SystemMobil con ruote orientabili
1 Modulo di sollevamento con azionamento a pedale
1 Piano per tavolo

Nota tecnica

pedale (idraulico), 825-1225 mm
Piano per tavolo, superficie utile di 800x600 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.63
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 38.597 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il SystemMobil S61T è un carrello di trasporto regolabile in altezza per pesi fino a 100 kg. Grazie al suo telaio stabile con ruote bloccabili si presta a essere utilizzato come superficie di lavoro mobile o soluzione di trasporto con regolazione dell’altezza indipendente dall’elettricità.
Il modulo di sollevamento idraulico solleva il piano del tavolo in robusto HPL fino a 400 mm. Il modulo è comodamente azionato a pedale. Alle travi con scanalatura 8 possono essere fissati maniglie o altri accessori.

Varianti

Ordinare per

Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  Variable
Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  680
Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  950
Superficie útil:  800x600 mmAltura de trabajo:  Variable

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
76109090