SystemMobil-Telaio U82M

0.0.646.51


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 SystemMobil-Telaio senza ruote orientabili

Proprietà

Nr. articolo0.0.646.51
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 21.8 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

I SystemMobil U sono progettati appositamente per movimentare grossi carichi o quantitativi di pezzi elevati. Questi robusti carrelli possono essere trasportati facilmente e senza rischio di ribaltamento anche a pieno carico.
La portata massima di ciascun piano è di 40 kg. Il peso complessivo massimo consigliato è pari a 200 kg.
I SystemMobil U sono disponibili anche in versione antistatica.
Nota: insieme al telaio del SystemMobil è necessario ordinare anche le ruote orientabili adeguate alla propria applicazione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
76042100