Apriscanalatura


Variante scelta
Apriscanalatura 8NO per set di collegamento standard (0.0.612.89)
Apriscanalatura 8NO per set di collegamento standard
0.0.612.89
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Acciaio, zincato
Impugnatura, PVC

Proprietà

Nr. articolo0.0.612.89
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 500 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Utensili per l'apertura delle scanalature dei profilati 8 e X 8 con copertura della scanalatura apribile:
l'apriscanalatura 8N per set di collegamento standard viene utilizzato, agendo dal lato frontale del profilato, per rimuovere la copertura della scanalatura sulla lunghezza esattamente necessaria per un collegamento standard. Non è necessario praticare alcun foro per la determinazione della fine dell'apertura.
Apriscanalatura 8N per set di collegamento standard:
ogni movimento della leva apre la scanalatura del profilato della lunghezza di un set di collegamento standard 8.

Varianti

Ordinare per

Esecuzione:  universale
Esecuzione:  Set standard di collegamento

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Codice tariffa doganale
82055980