Set per colonna per tavolo 4 E HD
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 1,7 m
1 Unità di comando con cavo di allacciamento alla rete elettrica di 3 m
1 Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m
Istruzioni di montaggio
Nota tecnica
Tensione nominale: 230 V~ 50/60 Hz
Forza di sollevamento complessiva: 10.000 N
Mom. flettente ammesso
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby din. 550 Nm, Mby din. 200 Nm
Velocità di sollevamento: max. 9 mm/s
Rapporto d’inserzione: 5%
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Grado di protezione: IP30 (colonne, interruttori manuali), IP20 (unità di comando)
Conformità: CE
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.701.53 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 54.86 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -5 °C ... +40 °C |
| Conformità | CE |
| Tensione di alimentazione | 230V~ 50/60 Hz |
| Unita di consegna | 1 set |
| Velocità di spostamento massima | Vmax. = 9 mm/s |
| Corsa max. | Hmax. = 400 mm |
| Capacità di carico max. | F = 10000 N |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
La corsa massima è di 400 mm a una velocità max. di 9 mm/s. Oltre alla regolazione personalizzata, l’unità di comando offre una funzione Memory che, alla pressione di un pulsante, permette di raggiungere automaticamente tre altezze di lavoro memorizzate.
La prolunga per motore HD, 1,2 m consente di allungare il cavo di alimentazione dall’unità di comando alla gamba del tavolo in presenza di tavoli da lavoro di grandi dimensioni.
La piastra scanalata X 8 40 (0.0.705.30) item oppure uno dei tanti piani per tavolo item sono indicati per la realizzazione di tavoli di montaggio per componenti pesanti.
Varianti
Ordinare per
| Alimentazione elettrica: 230V | |
| Alimentazione elettrica: 120V |
Downloads
Dati CAD
“Set per colonna per tavolo 4 E HD ESD 230 V” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84289090
Set per colonna per tavolo 4 E HD
* Indicazione obbligatoria