Tavolo da lavoro item 4 E HD
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Serie | Postazioni di lavoro |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Capacità di carico max. | M = 1000 kg |
Descrizione
Il tavolo da lavoro ergonomico è indicato per lavori di montaggio con pezzi pesanti e per altre applicazioni nella produzione manuale.
Per un’ergonomia ancora superiore, il tavolo per carichi pesanti può essere personalizzato con facilità con una vasta gamma di dotazioni per la postazione di lavoro. La canalina portacavi posteriore consente una predisposizione multimediale sicura e ordinata.
Il tavolo da lavoro regolabile in altezza è perfetto per essere trasportato in diversi luoghi. Quando le colonne del tavolo vengono abbassate completamente, il tavolo può essere posizionato sulle ruote montate nell’intelaiatura inferiore.
- quattro colonne per tavolo regolabili elettricamente in altezza
- tavolo da lavoro con alzata e sbalzo
- portata fino a 1.000 kg
- piano per tavolo del modello base: 1.800 x 750 mm
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative
Tavolo da lavoro item 4 E HD
* Indicazione obbligatoria