Tavolo da lavoro item 8 80x40 K

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato
Capacità di carico max.M = 120 kg

Descrizione

L’ergonomico azionamento a manovella consente di adattare l’altezza del piano del tavolo da lavoro E 8 K a ciascun singolo collaboratore. Con la manovella, le quattro colonne per tavolo vengono sollevate o abbassate parallelamente fino a 300 mm. Tramite un’alzata e uno sbalzo, questo tavolo da lavoro regolabile in altezza offre tanto spazio per la predisposizione di materiali, attrezzi e informazioni.
Il tavolo con manovella poggia sui profilati di alluminio del sistema dei componenti MB. Il tavolo da lavoro ergonomico può essere personalizzato facilmente con una vasta scelta di ganci, supporti, bracci orientabili e vaschette ad incastro. Il tavolo offre una stabilità sufficiente per eseguire lavori di montaggio e prelievo nonché per altre applicazioni nella produzione manuale.
- quattro colonne di sollevamento regolabili in altezza
- portata fino a 120 kg
- tavolo da lavoro con alzata e sbalzo
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.200 x 600 mm
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative
- altezza, larghezza e profondità del modello base modificabili senza difficoltà