Sospensione del piano da scrivania


Variante scelta
Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo (0.0.647.11)
Diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo
0.0.647.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Lamiera, acciaio, zincata
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.11
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 91 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La soluzione più veloce per agganciare orizzontalmente il piano del tavolo: Montare una diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo in corrispondenza di ogni angolo del telaio, quindi posizionare sopra queste ultime il piano nel materiale desiderato per realizzare rapidamente robusti ripiani, scaffalature, intelaiature per il trasporto dei pezzi ecc.
All’occorrenza, la diagonale D30 per l’aggancio del piano del tavolo può essere avvitata anche al pannello e al tubolare (profilato) D30 per stabilizzare ulteriormente il telaio.
Basta inserire il piano del tavolo in un telaio realizzato con tubolari e profilati D30 per ottenere una struttura dotata di grande robustezza.
I connettori D30 presuppongono una fessura perimetrale di 5 mm, di cui è necessario tenere conto in fase di taglio degli elementi piani.

Varianti

Ordinare per

Ausführung:  Strebe
Ausführung:  Lasche

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83024900