Fissaggio del piano da scrivania
Dati tecnici
Materiale incluso
Lamiera, acciaio, zincata
Distanziatore, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
Vite 6x25-TX30, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.91 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 65 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il fissaggio per il piano del tavolo D30 fa in modo che il pannello poggi a filo sopra i connettori D30 della sottostruttura. Questo consente di escludere eventuali instabilità dovute alle diverse altezze.
Il distanziale integra la staffa di fissaggio creando la necessaria fessura di 5 mm, richiesta dal connettore D30.
Nota: per la copertura della fessura tra piano del tavolo e tubolare profilato è possibile utilizzare il listello di scorrimento D30 (0.0.634.42) o il listello di scorrimento D30 ESD (0.0.634.55).
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: LPS | Tipo scanalatura: D30 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098