Braccio per tablet
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto per tablet 7-13 pollici, ABS, gommato
1 Snodo, Al
Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.689.82 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 490 g |
| Carico mass. | Fmax. = 10 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il supporto per tablet 8 a 3 snodi permette di inclinare e ruotare il dispositivo per un orientamento ottimale rispetto all’angolo di osservazione dell’utente. Inoltre il tablet può essere girato di 360° per passare dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa. Una rientranza nella parte inferiore permette di caricare il dispositivo mentre si trova nel supporto.
Grazie al braccio orientabile doppio, il braccio per tablet 8 a 5 snodi offre anche la possibilità di impostare la distanza ideale dall’osservatore. Il braccio per tablet e il supporto per tablet agevolano un’integrazione efficiente ed ergonomica delle applicazioni di Industria 4.0.
Varianti
Ordinare per
| Numero di snodi: 5 | |
| Numero di snodi: 3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090