Braccio per tablet


Variante scelta
Braccio per tablet 8, 5 snodi (0.0.689.72)
Braccio per tablet 8, 5 snodi
0.0.689.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Supporto per tablet 7-13 pollici, ABS, gommato
1 Braccio orientabile, Al
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.689.72
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 780 g
Carico mass.Fmax. = 10 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

La rientranza permette di caricare il tablet mentre si trova nel supporto.
Semplice predisposizione delle informazioni, mobile e fissa! Nel supporto per tablet 8 e nel braccio per tablet 8 il dispositivo mobile è cinto da speciali supporti gommati. Il meccanismo a molla trattiene saldamente i tablet con dimensioni di 7-13 pollici e si apre in modo sincronizzato per agevolarne l’inserimento e il prelievo. I tablet possono quindi essere fissati in qualsiasi scanalatura di sistema 8, anche nei carrelli di trasporto e nei SystemMobil.
Il supporto per tablet 8 a 3 snodi permette di inclinare e ruotare il dispositivo per un orientamento ottimale rispetto all’angolo di osservazione dell’utente. Inoltre il tablet può essere girato di 360° per passare dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa. Una rientranza nella parte inferiore permette di caricare il dispositivo mentre si trova nel supporto.
Grazie al braccio orientabile doppio, il braccio per tablet 8 a 5 snodi offre anche la possibilità di impostare la distanza ideale dall’osservatore. Il braccio per tablet e il supporto per tablet agevolano un’integrazione efficiente ed ergonomica delle applicazioni di Industria 4.0.

Varianti

Ordinare per

Nombre articulations:  5
Nombre articulations:  3

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090