Calotte - misura standard


Variante scelta
Calotta 12 60x60, nero (0.0.005.01)
Calotta 12 60x60, nero
0.0.005.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.01
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 14.7 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

item Calotte di copertura che coprono in modo sicuro i bordi di taglio e impediscono allo sporco di penetrare nel contorno del profilo nella parte anteriore.
La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  16 mmMaß Y:  8,5 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  20 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  20 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  10 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  5Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  24 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  24 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  90 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  90 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  30 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  6Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  32 mmMaß Y:  18 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  32 mmMaß Y:  18 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  32 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  32 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  28 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  50 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  50 mmMaß Y:  20 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  50 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  50 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  100 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  100 mmMaß Y:  50 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  100 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  100 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  100 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  12Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  60 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  240 mmMaß Y:  120 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  12 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  XKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmFarbe:  grau grau
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  200 mmMaß Y:  14 mmFarbe:  grau grau

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097