Tavolo da lavoro 4 E 1800
0.0.633.90
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.633.90 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 40.3 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La serie 4 E si contraddistingue per la semplice regolazione elettrica dell’altezza e l’elevata portata fino a 4.000 N.
Il piano di lavoro è sostenuto da quattro colonne. Questa forma costruttiva è stata progettata appositamente per prelevare/riporre pezzi e attrezzi pesanti.
Il tavolo da lavoro 4 E è disponibile in tre diverse larghezze e due profondità standard, o nel formato desiderato.
Il tavolo da lavoro 4 E può essere personalizzato con tutti gli accessori del sistema per postazioni di lavoro item.
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090