Dati tecnici
Nota tecnica
Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)
Proprietà
| Unita di consegna | 1 set | 
|---|---|
| Stato alla consegna | non assemblati | 
Descrizione
Il tavolo da lavoro ergonomico è indicato per lavori di montaggio con pezzi pesanti e per altre applicazioni nella produzione manuale.
Per un’ergonomia ancora superiore, il tavolo per carichi pesanti può essere personalizzato con facilità con una vasta gamma di dotazioni per la postazione di lavoro. La canalina portacavi posteriore consente una predisposizione multimediale sicura e ordinata.
Il tavolo da lavoro regolabile in altezza è perfetto per essere trasportato in diversi luoghi. Quando le colonne del tavolo vengono abbassate completamente, il tavolo può essere posizionato sulle ruote montate nell’intelaiatura inferiore.
- quattro colonne per tavolo regolabili elettricamente in altezza
- tavolo da lavoro con alzata e sbalzo
- portata fino a 1.000 kg
- piano per tavolo del modello base: 1.800 x 750 mm
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative
Downloads
Documentazione del progetto
Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?
Cosa comprende? 
Dati CAD
Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.