Tavolo da lavoro 4 E HD per carichi pesanti – modello base

configurazione

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Con il tavolo da lavoro 4 E HD è possibile portare elettricamente a un’altezza di lavoro ergonomica anche i componenti più pesanti, ossia con peso complessivo fino a una tonnellata. Quattro colonne per tavolo ad altezza regolabile elettricamente garantiscono un posizionamento sicuro. Il tavolo da lavoro ergonomico è indicato per lavori di montaggio con pezzi pesanti e per altre applicazioni nella produzione manuale.
Per un’ergonomia ancora superiore, il tavolo per carichi pesanti può essere personalizzato con facilità con una vasta gamma di dotazioni per la postazione di lavoro. La canalina portacavi posteriore consente una predisposizione multimediale sicura e ordinata.
Il tavolo da lavoro regolabile in altezza è perfetto per essere trasportato in diversi luoghi. Quando le colonne del tavolo vengono abbassate completamente, il tavolo può essere posizionato sulle ruote montate nell’intelaiatura inferiore.
- quattro colonne per tavolo regolabili elettricamente in altezza
- portata fino a 1.000 kg
- piano per tavolo del modello base: 1.800 x 750 mm
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.