Tavolo E 8 80x40 K regolabile in altezza manualmente – modello base - EX-01510

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

L’ergonomico azionamento a manovella consente di adattare l’altezza del piano del tavolo da lavoro E 8 K a ciascun singolo collaboratore. Con la manovella, le quattro colonne per tavolo vengono sollevate o abbassate parallelamente fino a 300 mm.
Il tavolo con manovella poggia sui profilati di alluminio del sistema dei componenti MB. Il tavolo da lavoro ergonomico può essere personalizzato facilmente con una vasta scelta di ganci, supporti, bracci orientabili e vaschette ad incastro. Il tavolo offre una stabilità sufficiente per eseguire lavori di montaggio e prelievo nonché per altre applicazioni nella produzione manuale.
- quattro colonne di sollevamento regolabili in altezza
- portata fino a 120 kg
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.200 x 600 mm
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni ed esecuzioni alternative
- altezza, larghezza e profondità del modello base modificabili senza difficoltà