Tavolo E lean D40/D30 K regolabile in altezza manualmente con alzata e sbalzo - EX-01580

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Il tavolo da lavoro E lean K regolabile in altezza può essere adattato al collaboratore e alle dimensioni dei componenti grazie a un ergonomico azionamento a manovella. Le quattro colonne per tavolo possono essere regolate in altezza parallelamente fino a 300 mm. Tramite un’alzata e uno sbalzo, questo tavolo da lavoro regolabile in altezza offre tanto spazio per la predisposizione di materiali, attrezzi e informazioni.
Il tavolo con manovella poggia sui profilati di alluminio del sistema dei componenti lean production. Il tavolo da lavoro ergonomico offre una stabilità sufficiente per eseguire lavori di montaggio e prelievo nonché per altre applicazioni nella produzione manuale.
- quattro colonne di sollevamento regolabili in altezza
- portata fino a 120 kg
- tavolo da lavoro con alzata e sbalzo
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.200 x 600 mm
- altezza, larghezza e profondità del modello base modificabili senza difficoltà
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni alternative