Tavolo E lean D40/D30 K regolabile in altezza manualmente con alzata - EX-01560

Dati tecnici

Nota tecnica

Stato alla consegna: non montato, conforme CE (salvo modifiche sostanziali)

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Il tavolo da lavoro E lean K regolabile in altezza può essere adattato al collaboratore e alle dimensioni dei componenti grazie a un ergonomico azionamento a manovella. Le quattro colonne per tavolo possono essere regolate in altezza parallelamente fino a 300 mm. L’alzata semplifica il fissaggio di attrezzi e materiali nell’area di lavoro.
Il tavolo con manovella poggia sui profilati di alluminio del sistema dei componenti lean production. Il tavolo da lavoro ergonomico offre una stabilità sufficiente per eseguire lavori di montaggio e prelievo nonché per altre applicazioni nella produzione manuale.
- quattro colonne di sollevamento regolabili in altezza
- portata fino a 120 kg
- tavolo da lavoro con alzata
- dotazione personalizzata grazie all’ampia scelta di componenti per la postazione di lavoro
- piano per tavolo del modello base: 1.200 x 600 mm
- altezza, larghezza e profondità del modello base modificabili senza difficoltà
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni alternative