Set di bloccaggio per profilato telescopico 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato
1 Rondella DIN 6340-6,4, acciaio, zincata
1 Leva di bloccaggio Pi 60 M6x16
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.444.71 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 86 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Szerokość: 40 mm | |
Szerokość: 80mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098
Set di bloccaggio per profilato telescopico 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria