Profilato telescopico 8


Variante scelta
Profilato telescopico 8 40x40, naturale (0.0.440.50)
Profilato telescopico 8 40x40, naturale
0.0.440.50
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.440.50
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 5.92 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 14.76 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 10.52 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 11.46 cm4
Pesom = 1.59 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 5.26 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 5.73 cm3

Descrizione

Profilato esterno per la realizzazione di elementi diagonali telescopici aventi altezza, lunghezza e inclinazione regolabili.
Come profilato interno è necessario utilizzare un profilato 6 30x30. Il profilato esterno può essere collegato frontalmente, direttamente ad una scanalatura del profilato, oppure mediante elementi di collegamento (snodi e simili).
Per il collegamento del profilato interno sono indicati i componenti della serie 6.
L’elemento diagonale scorrevole viene fissato mediante il set di bloccaggio profilato telescopico.
Il profilato 6 30x30 deve essere più corto di 14 mm, rispetto al profilato telescopico 8 40x40, per poter essere inserito completamente nello stesso.
Carico max. nella direzione del telescopio: 500 N

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Dimensión Y:  40 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Dimensión Y:  40 mm
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Dimensión Y:  80 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Dimensión Y:  80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76042100