Blocco di serraggio sostegno per tendi-cinghia


Variante scelta
Blocco di serraggio per tendi-cinghia 8 R50 (0.0.426.04)
Blocco di serraggio per tendi-cinghia 8 R50
0.0.426.04
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Blocco di serraggio Al, anodizzato, nero
Elemento di bloccaggio, Al, anodizzato, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.426.04
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 205 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per fissare e tensionare la cinghia dentata sulla slitta o su un profilato portante (con impiego del contro-rinvio 8).
Per ogni estremità di cinghia è necessario un blocco di serraggio.
Il numero dei contro-cuscinetti è determinato dalla singola applicazione.
Possibilità di fissaggio e tensionamento della cinghia dentata su una slitta con blocchi di serraggio e contro-cuscinetti e relative viti.
In presenza di carichi elevati è necessaria una spinatura (spina cilindrica ISO 2338-⌀ 6 mm) del blocco di ser-raggio 8 e del controcuscinetto 8. La posizione delle spine cilindriche è stabilita dai fori predisposti ⌀ 5,5 mm.
Il sostegno per tendi-cinghia si avvita insieme al contro-cuscinetto. Attraverso i fori si accede alle viti di tensionamento del tendi-cinghia.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Larghezza cinghia dentata:  10 mm
Serie:  8Larghezza cinghia dentata:  25 mm
Serie:  8Larghezza cinghia dentata:  50 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090