Cinghia dentata
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
con anima d’acciaio integrata
Carico max. 300 N
K = 75 N
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.400.04 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 23 g/m |
| Carico mass. | Fmax. = 300 N |
| Unita di consegna | Lungh. max. 50 m |
| Materiale | PUR |
| Colore | nero |
Descrizione
Le cinghie dentate item, grazie alla loro speciale cordatura, risultano particolarmente flessibili e quindi adatte all’impiego nei rinvii per cinghie dentate e nei contro- rinvii e ciò al contrario di quelle normalmente reperibili in commercio.
Varianti
Ordinare per
| Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 100 ... 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 100 ... 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: nero | |
| Larghezza cinghia dentata: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 200 ... 50000 | Colore: Antracite | |
| Larghezza cinghia dentata: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: Antracite | |
| Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 0 ... 50000 | Colore: Antracite | |
| Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: Antracite | |
| Larghezza cinghia dentata: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 0 ... 50000 | Colore: Antracite | |
| Larghezza cinghia dentata: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 50000 | Colore: Antracite |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097
Cinghia dentata
* Indicazione obbligatoria

nero





Antracite