Nastro trasportatore


Variante scelta
Cinghia dentata T5 TPU, non cumulabile -40, nero (0.0.706.56)
Cinghia dentata T5 TPU, non cumulabile -40, nero
0.0.706.56
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.56
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 150 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 50 m
MaterialeTPU
Colorenero

Descrizione

La cinghia dentata T5 TPU -40 non cumulabile consente di movimentare carichi elevati senza slittamenti. Grazie alla superficie con coefficiente di attrito elevato, la cinghia dentata con geometria dei denti T5 e tirante in acciaio è ideale per il trasporto non cumulabile o per il funzionamento in salita.
La cinghia dentata è fornita con le estremità unite.

Varianti

Ordinare per

Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  sans accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Plastique (PVC)Type de bande:  avec accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  Plastique (PA)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  Plastique (PA)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  120 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  160 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  200 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  240 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  320 mmEmpattement:  640 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieMatériau:  Matière plastique (PUR)Type de bande:  ESD, avec accumulationLargeur totale:  400 mmEmpattement:  800 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  TPUType de bande:  sans accumulationLargeur totale:  40 mmEmpattement:  500 ... 6000
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeMatériau:  TPUType de bande:  sans accumulationLargeur totale:  80 mmEmpattement:  500 ... 6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900