Nastro trasportatore


Variante scelta
Cinghia dentata T5 TPU, non cumulabile -80, nero (0.0.706.58)
Cinghia dentata T5 TPU, non cumulabile -80, nero
0.0.706.58
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.706.58
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 338 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 50 m
MaterialeTPU
Colorenero

Descrizione

La cinghia dentata T5 TPU -80 non cumulabile consente di movimentare carichi elevati senza slittamenti. Grazie alla superficie con coefficiente di attrito elevato, la cinghia dentata con geometria dei denti T5 e tirante in acciaio è ideale per il trasporto non cumulabile o per il funzionamento in salita.
La cinghia dentata è fornita con le estremità unite.

Varianti

Ordinare per

Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900