Striscia a LED
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.715.45 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 24 V DC |
| dimmerabile | sì |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 46.7 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -10 °C … +45 °C |
| Grado di protezione | IP 53 |
| Durata | 50.000 h (L80/B10) |
| Potenza LED | 14,4 W/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 1000 mm |
| Type designation | NPN |
Descrizione
la striscia a LED commuta un potenziale positivo sui propri ingressi.
Commutazione negativa (NPN):
la striscia a LED commuta un potenziale negativo (massa) sui propri ingressi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Longueur: 1 m | Circuit: NPN | |
| Longueur: 2 m | Circuit: NPN | |
| Longueur: 1 m | Circuit: PNP | |
| Longueur: 2 m | Circuit: PNP |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395100