Tirante a molla fune in fibra sintetica
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, GD-Al
Fune in fibra sintetica ⌀ 2 mm
Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile; dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
Moschettone, acciaio
Istruzioni di uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.682.87 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 664 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Corsa max. | Hmax. = 1600 mm |
| Materiale della fune | fibra sintetica |
| Carico massimo | 1 - 2 kg |
Descrizione
I tiranti a molla richiamano automaticamente in posizione iniziale i componenti mobili. La forza di richiamo regolabile dei tiranti a molla ne consente una regolazione fine.
I tiranti a molla con fune in fibre sintetiche sono disponibili in tre versioni con peso di richiamo pari a 1-2 kg, 2-3 kg o 10-14 kg.
Varianti
Ordinare per
| Fuerza de muelle: 1 - 2 kg | |
| Fuerza de muelle: 2 - 3 kg | |
| Fuerza de muelle: 10 - 14 kg |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900