Braccio orientabile per Toolpanel
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio orientabile doppio 8 695 con regolazione dell’altezza
1 Profilato 8 40x40 E
1 Profilato a piastra scanalata 8 400x14
Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.690.37 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7.42 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 140 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le 19 scanalature di sistema libere nella parte anteriore e posteriore del profilato a piastra scanalata largo 540 mm offrono tutto lo spazio per ganci, supporti, vaschette a incastro e tanto altro.
Il profilato a piastra scanalata è utilizzabile su entrambi i lati e può essere ruotato di 360° grazie al braccio orientabile. Così entrambi i lati del toolpanel possono essere utilizzati contemporaneamente. Infatti la parte anteriore e quella posteriore possono essere equipaggiate per operazioni diverse. Il braccio orientabile con regolazione dell’altezza permette di posizionare l’attrezzo nel rispetto dell’ergonomia di ciascun singolo collaboratore.
Fmax. = 140 N
Varianti
Ordinare per
| Numero di snodi: 3 | |
| Numero di snodi: 2 |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090