Set piastra di trasporto 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra di trasporto 8 80x40 acciaio, M10, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
Manuale di uso e manutenzione
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.698.18 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 400 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La portata delle piastre di trasporto e del golfare raggiunge i 4000 N. Questo garantisce un trasporto sospeso a norma CE.
Il golfare M10, WLL 0,4 t, girevole è progettato per sollevare e spostare carichi elevati. Per agevolare l’allineamento, il golfare può essere ruotato di 360° anche da montato. Il golfare M10, WLL 0,4 t, girevole e i set piastra di trasporto 8 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/UE.
Entrambi i prodotti sono perfettamente compatibili gli uni con gli altri e verificati a norma DGUV 100-500 per l’utilizzo con i componenti item.
La vistosa colorazione rosa traffico indica che il golfare può essere utilizzato per il sostegno di carichi.
Nota: le piastre di base item in zinco pressofuso non sono indicate per il sollevamento delle intelaiature.
Varianti
Ordinare per
| Maß Y: 40 | Kontur: | |
| Maß Y: 80 | Kontur: |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Set piastra di trasporto 8
* Indicazione obbligatoria