item
Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED

Trasmettitore manuale del varialuce radio per LED

0.0.661.39


Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Batteria al litio CR 2032
Contenitore di stoccaggio
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.661.39
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 45 g
Unita di consegna 1 set

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144201
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 5.0
27144201
eCl@ss 5.1
27144201
eCl@ss 6.0.1
27144201
eCl@ss 7.1
27144201
eCl@ss 11.0
27144201
eCl@ss 4.1
27140825
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Codice tariffa doganale
85044083