Braccio orientabile per vassoi


Variante scelta
Braccio orientabile doppio per vassoi 8 80-695 (0.0.663.13)
Braccio orientabile doppio per vassoi 8 80-695
0.0.663.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Braccio orientabile 8 80-695 regolabile in altezza
Vassoio 4x3 ESD
Fmax. = 250 N
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.13
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 7.07 kg
Carico mass.Fmax. = 250 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il braccio per vassoi consente di posizionare alla perfezione cassette, materiali o attrezzi.
Con i suoi tre assi, il braccio orientabile doppio per vassoi 8 80-695 garantisce un ampio raggio d’azione e offre la massima libertà di posizionamento. La portata massima è 25 kg.
Il braccio orientabile per vassoi 8 80-370 può sostenere carichi fino a 40 kg.
Il bordo perimetrale realizzato con profilati in alluminio offre un sostegno sicuro anche quando il vassoio (superficie utile: 410x310 mm) viene inclinato. Massima visibilità del contenuto, prelievo e appoggio ergonomici.

Varianti

Ordinare per

Numero di snodi:  3
Numero di snodi:  2

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090