Alberi di sincronizzazione
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.609.86 |
|---|---|
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.18 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.6 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.6 cm4 |
| Peso | m = 1.26 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | acciaio |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0.6 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.6 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2990 | Diametro albero: ø 16 mm | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2990 | Diametro albero: ø 16 mm | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Diametro albero: ø 20 mm | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Diametro albero: ø 20 mm | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Diametro albero: D25 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Diametro albero: D25 | Materiale: Acciaio (zincato) |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
73063072
Alberi di sincronizzazione
* Indicazione obbligatoria