Profilato di tenuta adattatore per porte X 8


Variante scelta
Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 – XMS, naturale (0.0.672.47)
Profilato di tenuta adattatore per porte X 8 – XMS, naturale
0.0.672.47
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.672.47
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 0.98 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.01 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.1 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1.16 cm4
Pesom = 0.26 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.16 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.55 cm3

Descrizione

Il profilato di tenuta adattatore per porte X 8 - XMS sigilla le porte ad anta doppia proteggendole dalla polvere in modo duraturo. Esso permette infatti di fissare il profilato di tenuta per porte T1 - XMS (0.0.649.88) sul lato esterno del profilato per porta X 8 40x40 - XMS (0.0.649.51). L’adattatore assicura la massima tenuta della guarnizione tra le ante.
Il profilato per porta, il profilato di tenuta per porte e il profilato di tenuta adattatore per porte devono essere tagliati alla stessa lunghezza.

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042990