Profilo di guarnizione della porta XMS
Variante scelta

Profilato di tenuta per porte T2 - XMS, grigio simile a RAL 7042
0.0.649.87
0.0.649.87
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.649.87 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 55 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il profilato di tenuta per porte T2 - XMS sigilla contemporaneamente due porte, entrambe fissate al profilato angolare X 8 40x40 2N90° - XMS (0.0.649.49). Il profilato di tenuta per porte T1 - XMS, invece, è progettato per una sola porta.
Nota: con i profilati XMS con scanalature per guarnizioni da 8 mm si utilizza il profilato di tenuta per porte 8 - XMS (0.0.649.89).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Groove type: Door seal groove, 8 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
| Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
| Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 2 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090
Profilo di guarnizione della porta XMS
Variante scelta

Profilato di tenuta per porte T2 - XMS, grigio simile a RAL 7042
0.0.649.87
0.0.649.87