Supporto – trasporto sospeso


Variante scelta
Supporto 6 30 D30 T1 (0.0.715.28)
Supporto 6 30 D30 T1
0.0.715.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Supporto 6 30 D30 T1, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-28, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda autoforanti, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.715.28
MomentoM = 10 Nm
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 148 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 500 N

Descrizione

Il supporto 6 30 D30 T1 è una sospensione integrativa per il profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90). A seconda della lunghezza e del carico del percorso di trasporto è possibile utilizzare il supporto T1 per ridurre la flessione del profilato di traslazione o realizzare uno sbalzo che sporge dall’intelaiatura.

Istruzioni di montaggio

Il supporto 6 30 D30 T1 viene fissato a un tubolare (profilato) D30 e nella scanalatura superiore del profilato binario di scorrimento 6 30x30-80.
Il supporto 6 30 D30 (0.0.715.27), più piatto, funge da sospensione primaria del profilato binario di scorrimento in corrispondenza del punto iniziale e finale di un percorso di trasporto.

Varianti

Ordinare per

Fixing:  Start/end of profile
Fixing:  Along profile groove

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
73269098