Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Variante scelta

Supporto per cassette a bocca di lupo 8, nero simile a RAL 9005
0.0.684.39
0.0.684.39
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.684.39 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 11 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Il supporto per cassette a bocca di lupo presenta due differenti nervature di supporto posizionate l’una di fronte all’altra. Così, a seconda della posizione di montaggio, è possibile utilizzare cassette di diversi fornitori. Utilizzati a coppie, i supporti sono in grado di sostenere carichi fino a 5 kg e la loro distanza può essere regolata in base alla larghezza della cassetta.
Varianti
Ordinare per
Farbe: grau | |
Farbe: schwarz |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Supporto per cassette a bocca di lupo 8
Variante scelta

Supporto per cassette a bocca di lupo 8, nero simile a RAL 9005
0.0.684.39
0.0.684.39

grau
schwarz